(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ace Ball RV (latón) Serie 8000 (tipo ángulo) BM Tipo de tornillo externo / interno

Ace Ball RV (latón) Serie 8000 (tipo ángulo) BM Tipo de tornillo externo / interno
  • Descuento por volumen

El cuerpo de la válvula y la parte de montaje giran por separado. El ángulo de ajuste y el puerto de montaje se pueden configurar libremente. Permite una conexión simple incluso en ubicaciones estrechas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BM-8011
BM-8022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) G(PF) Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico