(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ace Ball RV (latón) Serie 7000 (tipo recto) Tipo de anillo BR para tubo de cobre

Ace Ball RV (latón) Serie 7000 (tipo recto) Tipo de anillo BR para tubo de cobre
  • Descuento por volumen

El cuerpo de la válvula y la parte de montaje giran por separado. El ángulo de ajuste y el puerto de montaje se pueden configurar libremente. Permite una conexión simple incluso en espacios reducidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR-7106
BR-7208
BR-7310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D aplicable en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de anillo para tubo de cobre Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico