(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ace Ball RV (hecho de latón) Serie 7000 (tipo recto) BC One Touch Tipo de conexión

Ace Ball RV (hecho de latón) Serie 7000 (tipo recto) BC One Touch Tipo de conexión
  • Descuento por volumen

La válvula y el montaje giran por separado, lo que le permite elegir libremente el ángulo de ajuste y el puerto de montaje. Facilita las conexiones, incluso en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BC-7106
BC-7310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de conexión de un toque Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico