(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ace Ball RV (latón) Serie 7000 (tipo recto) Tipo integrado de boquilla de manguera BH

Ace Ball RV (latón) Serie 7000 (tipo recto) Tipo integrado de boquilla de manguera BH
  • Descuento por volumen

El cuerpo de la válvula y la parte de montaje giran por separado. El ángulo de ajuste y el puerto de montaje se pueden configurar libremente. Permite una conexión simple incluso en espacios reducidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BH-7106
BH-7208
BH-7310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)10.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Pezón de manguera integrado Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico