(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bola de as, tipo ángulo (latón) BR, para conmutación, tipo de anillo de tubo de cobre

Bola de as, tipo ángulo (latón) BR, para conmutación, tipo de anillo de tubo de cobre
  • Descuento por volumen

La posición operativa del mango se puede cambiar libremente según la aplicación. Para equipos hidráulicos / neumáticos.

[Caracteristicas]
· La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías y las medidas de ahorro de tiempo, al tiempo que evita fugas.
· La mayoría del fluido pasa en línea recta, por lo que cualquier pérdida de presión o caudal sería mínima.
· El cuerpo blanco cromado y el mango de colores vívidos combinan con la belleza y la función del instrumento.
· Una acción de cambio de par de luz suave y confiable simplemente girando el mango 90 grados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR-5166
BR-5288
BR-5310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D aplicable en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo (para cambiar)
Forma del puerto Puerto L Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango tipo ratón Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de anillo para tubo de cobre Diámetro del agujero d(φ) 6
Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico