(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Modelo de ángulo de bola Ace (latón) Modelo BD PetValve

Modelo de ángulo de bola Ace (latón) Modelo BD PetValve
  • Descuento por volumen

Cambie la posición operativa del mango dependiendo de dónde lo esté usando. Para drenaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BD-3100
BD-3200
BD-3300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de pavo real Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)(Ø) 12 Diámetro del agujero d(φ) 6
Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico