(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bola de Ace, Tipo Recto (Latón) Tipo de Conexión del Tubo de Uretano BU

Bola de Ace, Tipo Recto (Latón) Tipo de Conexión del Tubo de Uretano BU
  • Descuento por volumen

Para herramientas manuales para aire.

[Caracteristicas]
· La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías, ahorrando tiempo y ofreciendo una prevención de fugas impecable.
· La mayoría del fluido pasa en línea recta, por lo que la pérdida de presión, la velocidad de flujo / pérdida de velocidad de flujo, etc., son mínimas.
· El cuerpo cromado y el mango de colores vivos a juego mejoran la apariencia y la función del instrumento.
· Acción de apertura y cierre suave y confiable girando la manija solo 90 grados, con solo un ligero torque requerido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BU-1165
BU-1285
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)12.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de conexión de tubos de uretano Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico