(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Modelo de bola recta Ace (latón) Modelo de drenaje de rosca exterior BL

Modelo de bola recta Ace (latón) Modelo de drenaje de rosca exterior BL
  • Descuento por volumen

La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías, reduce completamente el tiempo de trabajo y evita fugas. Hace innecesario el uso de latas de aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BL-1100
BL-1200
BL-1300
BL-2400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)12.78

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de drenaje Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico