(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ace Ball Straight Type (Brass) BC Tipo de conexión de un toque

Ace Ball Straight Type (Brass) BC Tipo de conexión de un toque
  • Descuento por volumen

La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías, reduce completamente el tiempo y evita la fuga. Para tubo de espuma de nylon o uretano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BC-1106
BC-1108
BC-1206
BC-1208
BC-1210
BC-1308
BC-1310
BC-2310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)106
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de conexión de un toque Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico