(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de bola recta de as (latón) POR tipo de junta de manguera

Tipo de bola recta de as (latón) POR tipo de junta de manguera
  • Descuento por volumen

Para válvulas de aire.

[Caracteristicas]
· La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías al tiempo que ahorra tiempo y evita fugas perfectamente.
· La mayoría del fluido pasa en línea recta, por lo que cualquier pérdida de presión, velocidad de flujo / pérdida de velocidad de flujo, etc., sería mínima.
· El cuerpo cromado y el mango de colores vivos a juego se suman a la belleza y la función del instrumento.
· El par ligero permite una fácil apertura / cierre girando su manija 90 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BY-1106
BY-1208
BY-1209
BY-1310
BY-2414
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Voluta OD D
(mm)
Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)10.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)148

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de articulación de manguera Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico