(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ace Ball Straight Type (Brass) BH Hose Niple Integral

Ace Ball Straight Type (Brass) BH Hose Niple Integral
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Vendedor largo recomendado con confianza.
· En uso en varios campos con fiabilidad y un buen historial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BH-1106
BH-1107
BH-1110
BH-1206
BH-1208
BH-1209
BH-1309
BH-1310
BH-2310
BH-2414
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Voluta OD D
(mm)
Diámetro del agujero d
(φ)
Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)66--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)76--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)10.5-4582135061027108-7649
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)66--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)86--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)96--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)96--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)10.56--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)10.58--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)148--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Latón (C3604, C3771) + Cromado Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Pezón de manguera integrado Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico