(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor de tornillo, codo de tornillo interno, LF

Racor de tornillo, codo de tornillo interno, LF
  • Descuento por volumen

Accesorios para conectar tornillos externos entre sí en un patten en forma de L. Utilizado para enrutamiento de tuberías, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LF-1011
LF-1066
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)4580121415045483-5824

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C37700 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo de rosca interna Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico