(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta roscada interior / exterior NF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NF-1011
NF-1022
NF-1033
NF-1044
NF-1066
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Bujes / Hembra macho Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico