(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tes - racor de tubo abocardado, latón, NPT macho, serie FT

Tes - racor de tubo abocardado, latón, NPT macho, serie FT
  • Descuento por volumen

Junta abocinada para usar en tuberías que se ramifican desde maquinaria y equipo. El tornillo exterior cónico (PT) está cortado, lo que permite que este accesorio se conecte a tubos y tuberías de cobre en dos direcciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FT-2102
FT-2106
FT-2108
FT-2202
FT-2203
FT-2206
FT-2208
FT-2210
FT-2302
FT-2303
FT-2304
FT-2306
FT-2308
FT-2310
FT-2312
FT-2403
FT-2404
FT-2405
FT-2410
FT-2412
FT-2415
FT-2606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/8B(6A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/4B(20A)3/419.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604BD, C3771BD Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Tee Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Accesorios acampanados Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico