(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector recto - racor abocardado, latón, doble, serie FS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FS-2006
FS-2008
FS-2010
FS-2012
FS-2015
FS-2022
FS-2033
FS-2044
FS-2055
FS-2066
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/419.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Unión Tipos Adecuado Tipo de montaje Accesorios acampanados
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico