(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tes - racor de tubo de compresión, latón, NPT macho medio, serie RT

Tes - racor de tubo de compresión, latón, NPT macho medio, serie RT
  • Descuento por volumen

Una junta de anillo para tuberías derivadas unidas a máquinas o dispositivos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RT-2102
RT-2104
RT-2105
RT-2106
RT-2108
RT-2202
RT-2203
RT-2206
RT-2208
RT-2210
RT-2302
RT-2303
RT-2304
RT-2306
RT-2308
RT-2310
RT-2312
RT-2403
RT-2404
RT-2405
RT-2410
RT-2412
RT-2415
RT-2606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/8B(6A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)1/212.70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)5/815.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/4B(20A)3/419.05

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604BD, C3771BD Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Tee Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico