(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tes - racor de tubo de compresión, latón, extremo macho NPT, serie RT

Tes - racor de tubo de compresión, latón, extremo macho NPT, serie RT
  • Descuento por volumen

Una junta de anillo para tuberías derivadas unidas a máquinas o dispositivos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RT-4106
RT-4202
RT-4206
RT-4208
RT-4303
RT-4310
RT-4403
RT-4410
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/8B(6A)-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)1/46.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre1/4B(8A)-8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/8B(10A)3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre3/8B(10A)-10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/2B(15A)3/89.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604BD, C3771BD Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Tee Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico