(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tes - racor de tubo de compresión, latón, serie RT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RT-3104
RT-3105
RT-3106
RT-3202
RT-3206
RT-3208
RT-3303
RT-3310
RT-3404
RT-3412
RT-3505
RT-3515
RT-3606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
Hexágono opuesto al lado B de la tuerca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4Tamaño de mm de tubo de cobre-412
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5Tamaño de mm de tubo de cobre-512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/46.3517
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

6Tamaño de mm de tubo de cobre-617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Tamaño de mm de tubo de cobre-817
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/89.5221
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Tamaño de mm de tubo de cobre-1021
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/212.7024
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Tamaño de mm de tubo de cobre-1224
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre5/815.8827
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15Tamaño de mm de tubo de cobre-1527
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tamaño de pulgada de tubería de cobre3/419.0530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604BD, C3771BD Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 3.45 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -50::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Tee Tipos Adecuado Tipo de montaje Anillo de montaje
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material del tubo Cobre Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico