(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contratuerca - racor de compresión, latón, serie NR

Contratuerca - racor de compresión, latón, serie NR
  • Descuento por volumen

Una tuerca de retención para montaje en pared o panel.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NR-1001
NR-1002
NR-1003
NR-1004
NR-1006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal (partes relacionadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Montaje de montaje Material (componentes relacionados) C3604 BD Latón (JIS)
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Agua, aire, aceite Rango de temperatura de funcionamiento (partes relacionadas)(℃) -50~150
Max. Presión de funcionamiento (partes relacionadas)(MPa) 3.45 Material de tubería aplicable (partes relacionadas) Cobre Tipo de tornillo de montaje (partes relacionadas) G (girado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico