(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja Ertalyte TX PET-P

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PET200-10-610-1000
PET200-12-610-1000
PET200-15-610-1000
PET200-20-610-1000
PET200-25-610-1000
PET200-40-610-1000
PET200-50-610-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PET Calificar; nota Corredizo Color Gris oscuro
Maquinado de orificios Sin mecanizado de agujeros Ancho(mm) 610 Longitud(mm) 1000
Especificaciones Longitud estándar Nombre del material Ertalyte® TX PET-P

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico