(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ertalyte PET-P Hoja

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PET100-8-610-1000
PET100-10-610-1000
PET100-12-610-1000
PET100-15-610-1000
PET100-25-610-1000
PET100-30-610-1000
PET100-35-610-1000
PET100-40-610-1000
PET100-45-610-1000
PET100-50-610-1000
PET100-60-610-1000
PET100-70-610-1000
PET100-100-610-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

35
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

45
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

70
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PET Calificar; nota Estándar Color Blanco
Maquinado de orificios Sin mecanizado de agujeros Ancho(mm) 610 Longitud(mm) 1000
Especificaciones Longitud estándar Nombre del material Ertalyte® PET-P

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico