(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja MC703HL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC703HL-5-600-1200
MC703HL-7-600-1200
MC703HL-10-600-1200
MC703HL-12-600-1200
MC703HL-15-600-1200
MC703HL-20-600-1200
MC703HL-25-600-1200
MC703HL-30-600-1200
MC703HL-35-600-1200
MC703HL-40-600-1200
MC703HL-45-600-1200
MC703HL-50-600-1200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

35
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

45
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon MC Calificar; nota Corredizo Color Púrpura
Maquinado de orificios Sin mecanizado de agujeros Ancho(mm) 600 Longitud(mm) 1200
Especificaciones Longitud estándar Nombre del material MC703HL

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico