(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja MC501CD R9

Hoja MC501CD R9
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· MC Nylon® se fabrica mediante la polimerización y el moldeo del material primario de monómero de nylon a presión atmosférica. Este material tiene características de nylon mejoradas que no se encuentran en el moldeo por inyección y los productos moldeados por extrusión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC501CDR9-10-600-1200
MC501CDR9-12-600-1200
MC501CDR9-15-600-1200
MC501CDR9-20-600-1200
MC501CDR9-25-600-1200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon MC Calificar; nota Conductivo Color Negro
Maquinado de orificios Sin mecanizado de agujeros Ancho(mm) 600 Longitud(mm) 1200
Especificaciones Longitud estándar Nombre del material MC501CD R9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico