(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie MC-VN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC-VN75X32
MC-VN100X34
MC-VN130X42
MC-VN180X45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

753210363530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003412385099
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1304220508238
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

18045205411768

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Nylon MC Cojinete del eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico