(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Primavera cónica

Primavera cónica
  • Descuento por volumen

El resorte cónico logra una menor flexión del cuerpo y una menor altura de adherencia dependiendo de la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F7701
F7702
F7703
F7704
F7705
F7706
F7707
F7708
F7709
F7710
F7711
F7712
F7713
F7714
F7715
F7716
F7717
F7718
F7719
F7720
F7721
F7722
F7723
F7724
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del cable
(mm)
OD (pequeño)
(mm)
OD (grande)
(mm)
Largo libre
(mm)
Número de bobinas efectivas Constante inicial de Sring
(N/mm)
Altura Máxima de Operación
(mm)
Carga máxima de trabajo
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100.549850.42132.13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.54101150.32342.29
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.5410156.50.24552.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.5410207.50.21673.05
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.65111050.4733.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.6512135.50.34343.23
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.6512176.50.29454.08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.6512227.50.25574.37
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.86131250.92148.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.8615165.50.57847.83
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.8615206.50.4968.53
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.8615257.50.3827.59.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1018181550.8434.59.33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101820195.50.588410.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1018202470.4617.29.96
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101820308.50.382911.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.210222050.941515.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.21025255.50.617613.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.210253270.488.515
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.21025408.50.4021215
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.612272551.677.523.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.61230305.51.167.529.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.61230377.50.84312.528.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.612304590.7061628.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Dirección de la bobina Derecho Fin Extremos cerrados, sin rectificado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico