(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muelle extensible con placa

Muelle extensible con placa
  • Descuento por volumen

Contiene un resorte de tracción incrustado y un soporte de montaje.

(i)Advertencia

  • La carga máxima es una carga con la máxima expansión del resorte. Por lo tanto, el rango real de uso es más restringido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F7171
F7172
F7173
F7174
F7175
F7176
F7177
F7178
F7179
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga máxima
(N)
Largo libre
(mm)
O.D.
(Ø)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(Ø)
Número total de bobinado N Alargamiento máximo
(mm)
Pitch
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Enrollamiento efectivo Echada final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10352235325.69420626120209
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10352295323.79430936180309
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10352355322.844401246240409
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10533288407.11520757.51502011
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10533363404.745301137.52253011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10533438403.555401507.53004011
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10725341488.536208591802013
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10725431485.6963012892703013
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10725521484.2664017093604013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SW-C Max. Carga (rango seguro)(N) 110.01~

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico