(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para tubería hidráulica serie N3000

Manguera para tubería hidráulica serie N3000

Las mangueras de tubería hidráulica N3000 tienen una estructura flexible y no se rompen fácilmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N3000-04-100L
N3000-04-[1-99/1]L
N3000-06-100L
N3000-06-[1-99/1]L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

28.06.350100
1 Pieza(s)

14 Días o más

28.06.3501 ~ 99
1 Pieza(s)

14 Días o más

219.565100
1 Pieza(s)

14 Días o más

219.5651 ~ 99

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Material Nylon Liner Core Tube + Trenza de fibra sintética
Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico