(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera para tubería hidráulica serie 3700 (para entornos de baja temperatura)

Manguera para tubería hidráulica serie 3700 (para entornos de baja temperatura)

Las mangueras de tubería hidráulica 3700 son superiores en flexibilidad y tienen un rendimiento estable incluso en atmósferas de baja temperatura <-55°C>. Producto JIS K 6375 Tipo 1, compatible con SAE 100R7.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3700-04-100L
3700-04-[1-99/1]L
3700-08-100L
3700-08-[1-99/1]L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

19.56.332100
1 Pieza(s)

14 Días o más

19.56.3321 ~ 99
1 Pieza(s)

25 Días o más

14.012.776100
1 Pieza(s)

25 Días o más

14.012.7761 ~ 99

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Material Nylon Liner Core Tube + Trenza de fibra sintética
Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliéster Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -55::100 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico