(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para tubería hidráulica serie 3130

Manguera para tubería hidráulica serie 3130

[En inventario] Las mangueras con un diámetro interno de 4.8–12.7 mm se cortan y venden en longitudes de 1–10 y 20 m. Los pedidos recibidos antes de las 18:00 se envían el mismo día.

[Características]
· Excelente resistencia química/al aceite.
· Se pueden usar accesorios reutilizables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3130-02-[1-100/1]L
3130-03-[1-100/1]L
3130-04-[1-100/1]L
3130-06-[1-100/1]L
3130-08-[1-100/1]L
3130-12-[1-50/1]L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

32 Días o más

20.03.6151 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

20.04.8301 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

20.06.3401 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

18.09.5601 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

16.012.7801 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

10.019.01601 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Material Tubo de núcleo de nylon + trenza de fibra sintética
Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico