(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para tubería hidráulica serie N3130

Manguera para tubería hidráulica serie N3130

[Características]
· Estructura flexible, no se rompe fácilmente.
· Producto compatible con JIS K 6375 Tipo 1, compatible con SAE 100R7.
· La manguera no conductora se puede fabricar con un excelente aislamiento eléctrico.
· Para más detalles, contacte al fabricante.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N3130-04-[1-100/1]L
N3130-05-[1-100/1]L
N3130-08-[1-100/1]L
N3130-12-[1-50/1]L
N3130-16-[1-50/1]L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

19.56.440100
1 Pieza(s)

14 Días o más

17.58.145100
1 Pieza(s)

14 Días o más

14.012.875100
1 Pieza(s)

14 Días o más

9.019.213050
1 Pieza(s)

16 Días o más

7.025.716550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Material Nylon Liner Core Tube + Trenza de fibra sintética
Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico