(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera para tubería hidráulica serie F3130 (gris claro)

Manguera para tubería hidráulica serie F3130 (gris claro)
  • Descuento por volumen

Las mangueras hidráulicas para tubos F3130 (gris claro) tienen una estructura flexible, no se rompen fácilmente y tienen una excelente resistencia a la abrasión. Canpaka (dedicada a la serie F3130).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
F3130-02-LGY
F3130-04-LGY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[(Nylon)] Tubo de núcleo de nylon + trenza de fibra sintética20.03.615
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tubo de núcleo de revestimiento de poliéster + trenza de fibra sintética19.56.340

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliuretano
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100 Color Gris claro Longitud(m) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico