(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para tubería hidráulica serie 1000 (gris claro)

Manguera para tubería hidráulica serie 1000 (gris claro)
  • Descuento por volumen

Las mangueras hidráulicas de tubería 1000 (gris claro) son delgadas y livianas. Accesorio Canpaka utilizable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1000-04-LGY
1000-06-LGY
1000-08-LGY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

6.330
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

9.560
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12.780

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Material Tubo de núcleo de nylon + trenza de fibra sintética
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 10.5 Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100
Color Gris claro Longitud(m) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico