(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para tubería hidráulica serie 1400

Manguera para tubería hidráulica serie 1400

La manguera de tubería hidráulica 1400 tiene un diámetro exterior pequeño y es liviana. Se puede usar el accesorio Canpaka.

[Caracteristicas]
· Es liviano y tiene un diámetro exterior pequeño.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1400-04-[1-100/1]L
1400-06-[1-100/1]L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

6.3301 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

9.5601 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Material Tubo de núcleo de nylon + trenza de fibra sintética
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 14.0 Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico