(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie QDC 103, pezón, codo tipo 103 N-UL

Serie QDC 103, pezón, codo tipo 103 N-UL
  • Descuento por volumen

Con el 103 N-UL, la conexión del acoplador al pezón abre automáticamente la válvula en el acoplador. Nuestra línea incluye un accesorio de bambú integrado. Se puede conectar directamente a un tubo U5 dedicado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

103N-M5UL

 
Número de Parte
103N-M5UL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General Macho femenino Pezón Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de codo femenino Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
T Tamaño de rosca (M) M5X0.8 Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aceite hidráulico general)(℃) -20~80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 103N-M5UL de la serie Serie QDC 103, pezón, codo tipo 103 N-UL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico