(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rosca macho de pezón serie QDC 101 tipo 101 N4-M

Rosca macho de pezón serie QDC 101 tipo 101 N4-M
  • Descuento por volumen

Con el 101 N4-M, al conectar el lado del acoplador y el lado del pezón automáticamente se abre la válvula en el lado del acoplador. Un tipo de acoplador PushOne integrado está disponible.

[Caracteristicas]
· Tipo de pulsar para conectar.
· Conexión de un toque entre el acoplador y el pezón, simplemente empújelo.
· El acoplador cuenta con una válvula de apertura y cierre automática incorporada.
· Cuando el acoplador y la boquilla están conectados, la válvula del acoplador se abrirá automáticamente.
· Nuestra línea de productos incluye artículos fabricados en SU304 (producción por pedido).
· Se encuentra disponible una línea de tipos integrados de ajuste push one

PDF

 
Número de Parte
101N4-2M
101N4-4M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca T (R)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Pezón Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de rosca macho Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico