(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

QDC, Serie 101, Boquilla, Tipo de manguera ø8, 101 N4-H

QDC, Serie 101, Boquilla, Tipo de manguera ø8, 101 N4-H
  • Descuento por volumen

Con el 101 N4-H, al conectar el lado del acoplador y el lado del pezón automáticamente se abre la válvula del lado del acoplador. Un tipo integrado PushOne integrado está disponible

[Caracteristicas]
· Tipo de pulsar para conectar.
· Conexión de un toque entre el acoplador y el pezón, simplemente empújelo.
· El acoplador cuenta con una válvula de apertura y cierre automática incorporada.
· Cuando el acoplador y la boquilla están conectados, la válvula del acoplador se abre automáticamente.
· La línea incluye modelos hechos de SU304 (producidos bajo pedido).
· El modelo con accesorio Push One integrado está disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

101N4-4H

 
Número de Parte
101N4-4H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Pezón Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Tipo de tubo aplicable ø8 manguera Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 101N4-4H de la serie QDC, Serie 101, Boquilla, Tipo de manguera ø8, 101 N4-H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico