(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

QDC 101 Series Acoplador Tipo de empuje 101C4-E

QDC 101 Series Acoplador Tipo de empuje 101C4-E
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conexión de un toque entre el acoplador y el pezón, simplemente empújelo.
▪ Cuando el lado del acoplador y el lado del pezón están conectados con 101C4-E, la válvula en el lado del acoplador se abre automáticamente.
· Se encuentra disponible un tipo con un accesorio Push One integrado.

PDF

 
Número de Parte
101C4-6E
101C4-8E
101C4-10E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Acoplador Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Push One Type Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico