(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador serie QDC 101, tipo de manguera ø8, 101C4-H

Acoplador serie QDC 101, tipo de manguera ø8, 101C4-H
  • Descuento por volumen

Con el 103C4-H, la conexión del acoplador al pezón abre automáticamente la válvula en el acoplador. Un tipo de acoplador PushOne integrado está disponible.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

101C4-4H

 
Número de Parte
101C4-4H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Acoplador Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Tipo de tubo aplicable ø8 manguera Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 101C4-4H de la serie Acoplador serie QDC 101, tipo de manguera ø8, 101C4-H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico