(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - Serie PFA, TA

Tubería - Serie PFA, TA
  • Descuento por volumen

Un tubo hecho de resina PFA, que tiene una excelente resistencia química. El tubo es fácilmente lavable y permite una mínima adhesión del fluido. · Fabricado en una sala limpia, los extremos del tubo se sellan con tapas y se envían en un embalaje termosellado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TA-1-1/4-CWH-20M
TA-1-3/8-CWH-20M
TA-4-3X2-CWH-20M
TA-4-3X2-CWH-100M
TA-4-4X2-CWH-20M
TA-4-4X3-CWH-100M
TA-4-6X4-CWH-20M
TA-4-6X4-CWH-100M
TA-4-8X6-CWH-20M
TA-4-10X8-CWH-20M
TA-4-10X8-CWH-100M
TA-4-12X10-CWH-20M
TA-4-12X10-CWH-100M
TA-5-3.18X2-CWH-20M
TA-5-3.18X2-CWH-100M
TA-5-6.35X3.96-CWH-20M
TA-5-9.53X6.35-CWH-20M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~76.35~54.5730~1.120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~109.53~76.9950~1.120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~33~2220~1.520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~33~2220~1.5100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~44~2225~2.520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~44~3330~0.9100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~4430~1.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~66~4430~1.6100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~6650~1.120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~1010~8870~0.820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~1010~8870~0.8100
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

~1512~1010100~0.720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~1512~1010100~0.7100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~43.18~227~1.520
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

~43.18~227~1.5100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~76.35~43.9645~1.720
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

~109.53~76.3560~1.520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Fluororesina Color Translúcido
Fluido Aplicable Agua / Aire Material, Fluororesina Resina PFA Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65::260

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico