(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo - polímero ignífugo, flexible, doble capa, serie FWU

Tubo - polímero ignífugo, flexible, doble capa, serie FWU
  • Descuento por volumen

Superior en autoextinguible debido a la capa externa de resina ignífuga (UL94 Estándar V-0 equivalente) provisto. La capa interna utiliza resina de poliuretano de tipo éter para minimizar la erosión y la degradación debido a la humedad o al moho en condiciones de alta temperatura / alta humedad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FWU-4-10X6.5-GWH-20M
FWU-4-10X6.5-LGN-20M
FWU-4-10X6.5-PK-20M
FWU-4-10X6.5-PK-100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Blanco] Blanco verdoso20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Verde] Verde claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rosado100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Resina ignífuga OD [Distinción] ~15
Fluido Aplicable Agua / Aire OD * de la capa externa para el tipo de dos capas(Ø) 12 ID [Distinción] ~7
I.D.(Ø) 6.5 Radio mínimo de curvatura(mm) 30 Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::80 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico