(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - nailon, suave, flexible, serie N5

Tubería - nailon, suave, flexible, serie N5
  • Descuento por volumen

El tubo de nylon N5 tiene una excelente resistencia a la abrasión y es el más flexible de los tubos de nylon. · Este tubo también ofrece resistencia superior al aceite y resistencia química.

[Caracteristicas]
· El más flexible de los tubos de nylon.
· Superior resistencia a la abrasión.
· Resistencia superior al aceite y resistencia química.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N5-1-1/2-BK-20M
N5-1-1/2-BK-100M
N5-1-1/2-MW-20M
N5-1-1/2-MW-100M
N5-1-1/4-BK-20M
N5-1-3/8-BK-20M
N5-1-3/8-MW-20M
N5-1-3/8-MW-100M
N5-4-4X2-BK-20M
N5-4-4X2-BK-100M
N5-4-4X2-MW-20M
N5-4-4X2.5-BK-20M
N5-4-4X2.5-BK-100M
N5-4-4X2.5-MW-20M
N5-4-4X2.5-MW-100M
N5-4-4X3-BK-20M
N5-4-4X3-RE-20M
N5-4-6X4-BK-20M
N5-4-6X4-BK-100M
N5-4-6X4-BU-20M
N5-4-6X4-BU-100M
N5-4-6X4-MW-20M
N5-4-6X4-MW-100M
N5-4-6X4-RE-20M
N5-4-6X4-YL-20M
N5-4-6X4.5-BK-20M
N5-4-6X4.5-BK-100M
N5-4-6X4.5-MW-20M
N5-4-8X6-BK-100M
N5-4-8X6-BU-20M
N5-4-8X6-MW-20M
N5-4-8X6-MW-100M
N5-4-8X6-RE-20M
N5-4-8X6-YL-20M
N5-4-10X7.5-BK-20M
N5-4-10X7.5-BU-20M
N5-4-10X7.5-MW-20M
N5-4-10X8-BK-20M
N5-4-10X8-BK-100M
N5-4-10X8-BU-20M
N5-4-10X8-BU-100M
N5-4-10X8-GN-20M
N5-4-10X8-GN-100M
N5-4-10X8-MW-20M
N5-4-10X8-YL-20M
N5-4-12X9-BU-20M
N5-4-12X9-MW-20M
N5-4-12X9-MW-100M
N5-4-16X13-BK-20M
N5-4-16X13-MW-20M
N5-4-16X13-MW-100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1512.7~109.5645~0.820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1512.7~109.5645~0.8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1512.7~109.5645~0.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1512.7~109.5645~0.8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~76.35~54.5723~0.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~109.53~76.9929~0.820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco translúcido~109.53~76.9929~0.820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco translúcido~109.53~76.9929~0.8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~2210~1.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~2210~1.8100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco translúcido~44~2210~1.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~32.515~1.220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~44~32.515~1.2100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~44~32.515~1.220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco translúcido~44~32.515~1.2100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Negro~44~3320~0.720
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Rojo~44~3320~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~4420~1.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~4420~1.1100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~66~4420~1.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~66~4420~1.1100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~66~4420~1.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~66~4420~1.1100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo~66~4420~1.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo~66~4420~1.120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~54.520~0.720
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~66~54.520~0.7100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Blanco translúcido~66~54.520~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~6635~0.7100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Azul~88~6635~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~88~6635~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~88~6635~0.7100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Rojo~88~6635~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo~88~6635~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1010~87.535~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~1010~87.535~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1010~87.535~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1010~8845~0.620
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

Negro~1010~8845~0.6100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~1010~8845~0.620
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Azul~1010~8845~0.6100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Verde] Verde~1010~8845~0.620
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Verde] Verde~1010~8845~0.6100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1010~8845~0.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo~1010~8845~0.620
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Azul~1512~9945~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1512~9945~0.720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1512~9945~0.7100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~2016~1513100~0.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~2016~1513100~0.620
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco translúcido~2016~1513100~0.6100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General
Material: nylon Nylon suave Entorno operativo Estándar / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico