(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - nailon, multipropósito, serie N2

Tubería - nailon, multipropósito, serie N2
  • Descuento por volumen

Este tubo de nylon N2 presenta una excelente resistencia al aceite, resistencia química y resistencia a la abrasión. El tipo del grupo 2 se puede utilizar a un máximo de 4.8 Mpa (a 20 °C).

[Caracteristicas]
· El producto presenta propiedades superiores de resistencia al aceite y resistencia química.
· El tipo de grupo 2 se puede utilizar con un máximo de 4
· .8 Mpa (a 20 °C).
· Características del producto resistencia superior a la abrasión

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N2-1-1/2-BK-20M
N2-1-1/2-BK-100M
N2-1-1/2-BU-20M
N2-1-1/2-BU-100M
N2-1-1/2-GN-20M
N2-1-1/2-GN-100M
N2-1-1/2-MW-20M
N2-1-1/2-MW-100M
N2-1-1/2-RE-20M
N2-1-1/2-RE-100M
N2-1-1/2-YL-20M
N2-1-1/4-BK-20M
N2-1-1/4-BK-100M
N2-1-1/4-BU-20M
N2-1-1/4-BU-100M
N2-1-1/4-MW-20M
N2-1-1/4-MW-100M
N2-1-1/4-RE-20M
N2-1-1/4-YL-20M
N2-1-1/4-YL-100M
N2-1-1/8-BK-20M
N2-1-1/8-BK-100M
N2-1-1/8-MW-20M
N2-1-1/8-MW-100M
N2-1-3/8-BK-20M
N2-1-3/8-BK-100M
N2-1-3/8-BU-20M
N2-1-3/8-BU-100M
N2-1-3/8-GN-20M
N2-1-3/8-GN-100M
N2-1-3/8-MW-20M
N2-1-3/8-MW-100M
N2-1-3/8-RE-100M
N2-1-3/8-YL-20M
N2-1-3/16-BK-20M
N2-1-3/16-GN-20M
N2-1-3/16-MW-20M
N2-1-3/16-MW-100M
N2-1-3/16-RE-20M
N2-1-5/16-BK-20M
N2-1-5/16-GN-20M
N2-1-5/16-MW-20M
N2-1-5/16-MW-100M
N2-2-1/2-BK-20M
N2-2-1/2-MW-20M
N2-2-1/4-BK-20M
N2-2-1/4-BK-100M
N2-2-1/4-MW-20M
N2-2-1/4-MW-100M
N2-2-1/8-BK-20M
N2-2-1/8-BK-100M
N2-2-1/8-MW-20M
N2-2-1/8-MW-100M
N2-2-3/8-BK-20M
N2-2-3/8-BK-100M
N2-2-3/8-MW-20M
N2-2-3/16-BK-20M
N2-2-3/16-BK-100M
N2-2-3/16-MW-20M
N2-2-3/16-MW-100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Negro~1512.7~109.5645~2.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1512.7~109.5645~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~1512.7~109.5645~2.320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul~1512.7~109.5645~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Verde] Verde~1512.7~109.5645~2.320
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Verde] Verde~1512.7~109.5645~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1512.7~109.5645~2.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1512.7~109.5645~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Rojo~1512.7~109.5645~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rojo~1512.7~109.5645~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo~1512.7~109.5645~2.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~76.35~54.5723~2.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~76.35~54.5723~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~76.35~54.5723~2.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~76.35~54.5723~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~76.35~54.5723~2.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~76.35~54.5723~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rojo~76.35~54.5723~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo~76.35~54.5723~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo~76.35~54.5723~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Negro~43.18~32.2513~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Negro~43.18~32.2513~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido~43.18~32.2513~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido~43.18~32.2513~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~109.53~76.9929~2.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~109.53~76.9929~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul~109.53~76.9929~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Azul~109.53~76.9929~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Verde] Verde~109.53~76.9929~2.320
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Verde] Verde~109.53~76.9929~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~109.53~76.9929~2.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~109.53~76.9929~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Rojo~109.53~76.9929~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo~109.53~76.9929~2.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~54.76~43.4816~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Verde] Verde~54.76~43.4816~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido~54.76~43.4816~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido~54.76~43.4816~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Rojo~54.76~43.4816~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Negro~87.94~65.9029~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Verde] Verde~87.94~65.9029~2.320
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido~87.94~65.9029~2.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~87.94~65.9029~2.3100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1512.7~76.426~4.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1512.7~76.426~4.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~76.35~43.2113~4.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~76.35~43.2113~4.8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~76.35~43.2113~4.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~76.35~43.2113~4.8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~43.18~21.67~4.820
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

Negro~43.18~21.67~4.8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~43.18~21.67~4.820
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Blanco translúcido~43.18~21.67~4.8100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Negro~109.53~54.8119~4.820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Negro~109.53~54.8119~4.8100
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Blanco translúcido~109.53~54.8119~4.820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~54.76~32.4212~4.820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Negro~54.76~32.4212~4.8100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido~54.76~32.4212~4.820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido~54.76~32.4212~4.8100

Cargando…

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General
Material: nylon Nylon resistente a la presión Entorno operativo Estándar / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico