(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería: nailon, duro no plástico, serie N1

Tubería: nailon, duro no plástico, serie N1
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tubo de resina de nylon 100% no plastificado.
· Este tubo es adecuado para aplicaciones de alta presión.
· Se puede utilizar en regiones de alta temperatura de hasta 120 ° C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N1-1-1/4-BK-20M
N1-1-1/4-MW-20M
N1-1-1/4-MW-100M
N1-4-6X4-BK-20M
N1-4-6X4-BK-100M
N1-4-6X4-MW-20M
N1-4-6X4-MW-100M
N1-4-8X6-BK-20M
N1-4-8X6-MW-20M
N1-4-8X6-MW-100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~76.35~54.5723~4.020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido~76.35~54.5723~4.020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido~76.35~54.5723~4.0100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~4420~5.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~4420~5.0100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~66~4420~5.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~66~4420~5.0100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~88~6630~3.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~88~6630~3.320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~88~6630~3.3100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Hidráulico General
Material: nylon Nylon duro / resistente a la presión Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico