(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería: fluoropolímero, capa exterior de nailon, flexible, doble capa, resistente a la abrasión, serie TES

Tubería: fluoropolímero, capa exterior de nailon, flexible, doble capa, resistente a la abrasión, serie TES
  • Descuento por volumen

Estructura de dos capas que consiste en una capa interna (fluororresina especial) + capa externa (resina de nylon especial). Excelente en flexibilidad y adecuado para tuberías móviles como robots. Semitransparente, por lo que los fluidos se pueden revisar visualmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TES-4-4X2.5-CWH-20M
TES-4-6X4-CWH-20M
TES-4-6X4-CWH-100M
TES-4-8X6-CWH-20M
TES-4-8X6-CWH-100M
TES-4-10X8-CWH-20M
TES-4-10X8-CWH-100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

~44~32.515~1.820
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

~66~4420~1.820
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~66~4420~1.8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~6635~1.520
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

~88~6635~1.5100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

~1010~8850~1.120
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~1010~8850~1.1100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Flúor + resina de nylon Color Translúcido
Fluido Aplicable Agua / Aire Material, Fluororesina Resina especialmente fluorada + Nylon especial Entorno operativo Estándar / Resistente a la abrasión / Resistencia química
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico