(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - poliuretano, tubo multilínea, serie UML

Tubería - poliuretano, tubo multilínea, serie UML
  • Descuento por volumen

Tubo de líneas múltiples de uretano UML es un tubo de uretano "U2" es un tubo de proceso de soldadura múltiple.

[Caracteristicas]
· El tubo de uretano "U2" es un tubo múltiple instalado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UML-402B
UML-403B
UML-406
UML-602A
UML-602B
UML-603A
UML-604
UML-606
UML-802B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Numero de tubo
(por pieza)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Amarillo + verde~44~32.5210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Verde + negro + blanco~44~32.5310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Rojo + azul + amarillo + verde + negro + blanco~44~32.5615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Rojo + azul~66~44215
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Multi color] Amarillo + verde~66~44215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Rojo + azul + amarillo~66~44315
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Rojo + azul + amarillo + verde~66~44425
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Rojo + azul + amarillo + verde + negro + blanco~66~44625
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Amarillo + verde~88~55223

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Plano Material Uretano Fluido Aplicable Aire
Material, uretano Resina de poliuretano a base de éter Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::80
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8 Longitud(M) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico