(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - poliuretano, para aire, alta presión, serie U1

Tubería - poliuretano, para aire, alta presión, serie U1
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ El tubo U2 se puede usar incluso en un rango de alta presión.
▪ Dado que se utiliza resina de poliuretano a base de éter, hay menos erosión y deformación causada por la humedad y el moho a altas temperaturas y humedad.
▪ Es posible el procesamiento de bobinas y el procesamiento de soldadura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
U1-4-4X2.5-BK-20M
U1-4-6X4-BK-20M
U1-4-6X4-BK-100M
U1-4-6X4-GN-20M
U1-4-8X5-YL-20M
U1-4-10X6.5-BK-20M
U1-4-12X8-BK-20M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Negro~66~4415100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Verde] Verde~66~441520
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Amarillo~88~552320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1010~76.53020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro~1512~883520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Agua / Aire
Material, uretano Resina de poliuretano a base de éter Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::80
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::1.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico