(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas de mariposa: en línea, salida/entrada, resina ignífuga y latón, ajustable, serie ENU

Válvulas de mariposa: en línea, salida/entrada, resina ignífuga y latón, ajustable, serie ENU
  • Descuento por volumen

ENU permite un ajuste fino de los flujos de agua. Cree diversos tipos de tuberías volviendo a colocar los pines y soportes de conexión en su lugar.

[Caracteristicas]
· El caudal se puede ajustar con precisión.
· Se adopta la resina ignífuga (que cumple con los estándares UL94 V-0).
· Permite el control centralizado de líneas de tuberías en línea (ENU).
· Cree diversos tipos de tuberías volviendo a fijar los pines y soportes de conexión.
· No se necesitan plantillas o herramientas para conectar la tubería.
· Hay un deterioro mínimo de la superficie y se evita la elución de iones de cobre en el fluido.
· No requiere cinta de sellado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ENU8

 
Número de Parte
ENU8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas de mariposa Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Dirección de control Medidor de salida / entrada
Forma del cuerpo principal En línea Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Material de la porción del hilo Latón Rango de presión de operación(MPa) ::1.0 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana
Tipo de tuerca de seguridad Tuerca de anillo Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados Tubo aplicable OD(mm) 8
Material de sellado NBR especial Fluidos aplicables Aire agua

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ENU8 de la serie Válvulas de mariposa: en línea, salida/entrada, resina ignífuga y latón, ajustable, serie ENU.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico