(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Chemifit C1, conector ciego BC-C1【5 piezas por paquete】

Serie Chemifit C1, conector ciego BC-C1
  • Descuento por volumen

Blank Plug BC-C1 se trata con un proceso que no utiliza absolutamente ningún aceite. Las piezas se limpian y ensamblan en salas limpias. No se utiliza aceite ni grasa incluso para el material de sellado.

PDF

 
Número de Parte
BC1/2-C1
BC1/4-C1
BC1/8-C1
BC4-C1
BC6-C1
BC8-C1
BC10-C1
BC12-C1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D1 de la parte de inserción.
(mm)
Diámetro exterior D1 de la parte de inserción.
(pulgada)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1/2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina Especial de Polipropileno Material de sellado EPDM
Material de la porción del hilo Resina Especial de Polipropileno Aplicación Para presión general de aire / Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Enchufe en blanco Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico