(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Chemifit Serie C1, Conector táctil de panel EPC-C1

Chemifit Serie C1, Conector táctil de panel EPC-C1
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un producto procesado completamente libre de aceite: las piezas se lavan y ensamblan en una sala blanca. Ni siquiera para el material de sellado se utiliza aceite ni grasa.
· El tubo está conectado mediante un racor PushOne®: No se requieren plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Piezas de conexión no metálicas. Sin contacto metal-fluido. Por tanto, no hay elución de iones metálicos.· No genera polvo con propiedades anticontaminación superiores.
· En los materiales se utiliza resina de polipropileno especial.
· Excelente planitud de la superficie interior. Un producto moldeado por inyección con una superficie interior lisa. Embalaje doble limpieza: Cada artículo se empaqueta individualmente en una sala limpia y luego se empaqueta dentro de una bolsa con cierre hermético.
· El cuerpo principal y la sección de hilo giran. La orientación del codo, T, etc. se puede decidir al conectar los tubos.
· Este producto cumple con la planificación de envases y dispositivos de acuerdo con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, notificación número 201 (2006) y notificación número 370 (1959).

PDF

 
Número de Parte
EPC1/4-C1
EPC3/8-C1
EPC4-C1
EPC6-C1
EPC8-C1
EPC10-C1
EPC12-C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tubo aplicable OD
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.351/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5253/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina Especial de Polipropileno Material de sellado EPDM
Material de la porción del hilo Resina Especial de Polipropileno Aplicación Para presión general de aire / Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Panel Touch Connector Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico