(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Chemifit C1 a través del conector ETC-C1

Serie Chemifit C1 a través del conector ETC-C1
  • Descuento por volumen

[Características]
· Producto procesado completamente exento de aceite. Las piezas se limpian y ensamblan en salas blancas. Ni siquiera para el material de sellado se utiliza aceite ni grasa.
· El tubo se conecta mediante push one®. No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· La parte en contacto con el líquido no es metálica. Los fluidos no entran en contacto con ningún metal, por lo que no se liberan iones metálicos.
· Excelentes propiedades antipolvo y no contaminantes. Como material base se utiliza una resina especial de polipropileno.
· Suavidad superior de la superficie interior. Moldeado por inyección para un interior liso.
· Embalaje doble limpieza. Cada accesorio se empaqueta en una sala limpia y se coloca en una bolsa con cierre de cremallera.
▪ El cuerpo principal y la parte roscada giran. El cuerpo puede girar libremente incluso durante el conexionado del codo y la T.
▪ Cumple con la notificación ministerial número 201 de MHLW (2006), notificación ministerial número 370 de MHW (1959), Japón.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
ETC4-R1/4-C1
ETC4-R1/8-C1
ETC6-R1/4-C1
ETC8-R1/4-C1
ETC10-R3/8-C1
ETC12-R1/2-C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño (R)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

41/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

41/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

61/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

81/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

103/8
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

121/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina Especial de Polipropileno Material de sellado EPDM
Material de la porción del hilo Resina Especial de Polipropileno Aplicación Para presión general de aire / Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes
Tipo de montaje Conexión de hilo Montaje con tornillo, dirección Conector roscado Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico